VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

来源: VISITECH
立即订购

概述

LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。

特性
  • DLP9500 0.95” 1080p HD
  • 高达 9W (405nm)、7W (385nm)、5W (365nm)
  • 适用于 3D 打印和增材制造 (AM) 的多线程滚动系统
  • 1920 x 1080,(UV/VIS)
  • 1920 x 1200,(VIS)
  • 液体冷却(水)
  • 完整的 API(Windows、Linux),独立于平台的网络接口
  • 实现高级控制的软件包(可选)
DLP 控制器和驱动器
DLPA200 — 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP9500UV — 0.95 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9500 — 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 VISITECH

立即订购并开发

评估板

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® 快速处理系统- LRS-MCx-HD-UV

支持的产品和硬件

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® 快速处理系统- LRS-MCx-HD-UV

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。