VISI-3P-LRS-HD-UV

VISI-3P-LRS-HD-UV

来源: VISITECH
立即订购

概述

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), and Visible (VIS) offer long lifetime, low maintenance costs and superior performance in wavelengths from 365 up to 460 nm.

特性
  • DLP9500 0.95” 1080p HD
  • Up to 7W
  • Single head scrolling system for 3D printing and additive manufacturing
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Air cooling (fan)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
DLP 控制器和驱动器
DLPA200 — 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP9500UV — 0.95 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9500 — 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 VISITECH

立即订购并开发

评估板

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® 快速处理系统 – LRS-HD-UV

支持的产品和硬件

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® 快速处理系统 – LRS-HD-UV

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。