VIALUX-3P-ULTRA-SPEED

VIALUX-3P-ULTRA-SPEED

立即订购

概述

UltraSpeed V‑Modules deliver unmatched performance by combining DDR4 on-board memory with a high-performance PCIe Gen3 interface for ultra-fast image upload and real-time streaming. Designed to achieve maximum PC transfer rates, UltraSpeed V‑Modules enable ultra-low latency streaming from virtually unlimited PC memory. UltraSpeed V-Modules excel in dynamic data handling, enabling continuous image upload exceeding the data rate of the high-performance chipsets and set a new standard for speed in dynamic image streaming.
Whether for industrial, medical or scientific applications, they provide the ultimate solution for ultra-fast image upload and real-time streaming.
UltraSpeed V‑Modules are powered by the trusted ALP controller suite, which offers a versatile application programming interface (API) designed for flexible control and customization.

特性
  • Efficient USB 3.0 or Gen3 PCIe interface
  • 16GB or 32GB on-board DDR4 RAM for pattern storage
  • Flexible cable connection
  • ALP-5 controller suite (API) software for Windows and Linux
  • Optimized trigger options
  • Optional housing solutions
  • Stable hardware design
  • DMD boards available in an optimized form factor
  • Ready-to-use (plug-and-play)
DLP 控制器和驱动器
DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 — 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC964 — 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR — 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV — 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000XUV — 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV — 0.95 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991UUV — 0.99 英寸高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP6500FLQ — 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 — 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X — 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 — 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991U — 0.99 英寸 4K 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-6502-VIS — 具有 DLP6500BFLQ 0.65“ WXGA 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-6502-VIS — 具有 DLP6500BFLQ 0.65“ WXGA 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-650L02-NIR — 具有 DLP650LNIRFYL 0.65“ WXGA 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-650L02-NIR — 具有 DLP650LNIRFYL 0.65“ WXGA 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-7002-UV — 具有 DLP7000UVFLP 0.7“ XGA 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-7002-UV — 具有 DLP7000UVFLP 0.7“ XGA 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-7002-VIS — 具有 DLP7000BFLP 0.7“ XGA 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-7002-VIS — 具有 DLP7000BFLP 0.7“ XGA 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002-UV — 具有 DLP9000XUVFLS 0.9“ WQXGA 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002-UV — 具有 DLP9000XUVFLS 0.9“ WQXGA 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002-VIS — 具有 DLP9000XBFLS 0.9“ WQXGA 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002-VIS — 具有 DLP9000XBFLS 0.9“ WQXGA 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002C-UV — 具有 DLP9000XUVFLS 0.9“ WQXGA(采用优化外形尺寸的 DMD 板)的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002C-UV — 具有 DLP9000XUVFLS 0.9“ WQXGA(采用优化外形尺寸的 DMD 板)的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002C-VIS — 具有 DLP9000XBFLS 0.9“ WQXGA(采用优化外形尺寸的 DMD 板)的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9002C-VIS — 具有 DLP9000XBFLS 0.9“ WQXGA(采用优化外形尺寸的 DMD 板)的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502-UV — 具有 DLP9500UVFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502-UV — 具有 DLP9500UVFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502-VIS — 具有 DLP9500BFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502-VIS — 具有 DLP9500BFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502C-UV — 具有 DLP9500UVFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块(采用优化外形尺寸的 DMD 板)

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502C-UV — 具有 DLP9500UVFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块(采用优化外形尺寸的 DMD 板)

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502C-VIS — 具有 DLP9500BFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块(采用优化外形尺寸的 DMD 板)

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9502C-VIS — 具有 DLP9500BFLN 0.95“ 1080p 的 UltraSpeed V 模块(采用优化外形尺寸的 DMD 板)

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V‑9903-UV — 使用 DLP991UUVFLV 0.99“ 4K 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V‑9903-UV — 使用 DLP991UUVFLV 0.99“ 4K 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

ViALUX-ULTRA-SPEED-V‑9903-VIS — 使用 DLP991UFLV 0.99“ 4K 的 UltraSpeed V 模块

支持的产品和硬件

ViALUX-ULTRA-SPEED-V‑9903-VIS — 使用 DLP991UFLV 0.99“ 4K 的 UltraSpeed V 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频