ULTICHIP-3P-UC1046

极芯通讯技术公司基于 UC1046 和 AFE7769 的小型蜂窝解决方案

概述

极芯通讯技术公司的 Blade40 是一款低成本、高性能 Pico RU 解决方案,基于极芯的 UC1046 数字前端 (DFE) 和 TI 的 AFE7769 收发器,支持 4G LTE、5G NR 或 4G/5G 双模式。Blade40 的输出功率高达每根天线 250mW。可以定制其他配置以满足用户要求。

Blade40 支持 4G/5G RRU 的完整 DFE 功能,包括预编码处理、峰值系数降低 (CFR)、数字预失真处理 (DPD)、数字上变频 (DUC)、数字下变频 (DDC)、可配置的滤波处理器(滤波器)等。

前向回传接口 Blade40 可配置为 eCPRI 和 CPRI 格式。支持基于 O-RAN 规范的选项 7 或基于 OTIC 规范的选项 8 的前向回传功拆分能模式。所有低 PHY 功能都集成在一起,例如可编程快速傅里叶变换 (FFT/IFFT) 处理器。

特性
  • 支持低于 6GHz 的射频频段
  • 天线载体:4T4R
  • 发射功率:4 x 250mW
  • 参考灵敏度: -97dBm
  • ACLR:< -48dBc(24dBm、100MHz NR、8.5dB PAR 信号)
  • EVM:< 2%(24dBm、100MHz NR、8.5dB PAR 信号)
  • 支持 IEEE 1588v2 PTP、SyncE 和 GPS。
RF 收发器
AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BLADE40-S2600 — Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR 参考设计

支持的产品和硬件

BLADE40-S2600 Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR 参考设计

close
版本: null
发布日期:
评估板

BLADE40-S2618 — Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR 和 2T2R 4G LTE 参考设计

支持的产品和硬件

BLADE40-S2618 Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR 和 2T2R 4G LTE 参考设计

close
版本: null
发布日期:
评估板

BLADE40-S3500 — Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR 参考设计

支持的产品和硬件

BLADE40-S3500 Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR 参考设计

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。