UCC33421EVM-092

UCC33421EVM-092

立即订购

概述

UCC33421EVM-092 旨在供设计人员评估 UCC33xx1 系列汽车和工业级器件的性能和能力。UCC33421 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 DHA-16 (5.85mm × 7.50mm × 2.65mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 5kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。在输入侧,UCC334x1 器件可在 4.5V 至 5.5V 电压范围内工作,UCC330x1 可在 3.0V 至 5.5V 电压范围内工作。配置 SEL 引脚时,UCC33x21 器件可将次级侧电压调节至 5V 或 5.5V,UCC33x11 可将电压调节至 3.3V 或 3.7V。该 EVM 展示了汽车和工业级应用中的典型隔离式偏置电源电压。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 60mA 恒定输出电流
  • 5V 至 24.5V 输出电压范围
  • 0.1% 至 100% 调光范围
  • 1.1MHz 开关频率
  • 强制 PWM 模式,可实现低输出纹波
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC33411-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5V 输入、3.3V 输出、1W、5kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33421 — 具有集成变压器的 5V/5V、1.5W、5kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC33421-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于汽车和工业应用的 UCC33421-Q1 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-9-18
证书 UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频