UCC218XXXEVM-111

UCC218XXXEVM-111

立即订购

概述

UCC218XXXEVM-111 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。它可提供所需的隔离式辅助电源、驱动电流、保护和监测功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。板载隔离式偏置电源可以通过更换无源元件来提供可调节的隔离电压。

该电路板凭借其紧凑外形以及 UCC218XXX 的 5kVrms 增强型隔离功能,成为搭配 Wolfspeed SiC 模块进行高压测试(例如双脉冲测试和短路测试)的理想选择。该电路板还可与 UCC218xxx 系列的所有型号搭配使用,只需进行极少的板载修改。

特性
  • 与 UCC218xxx 系列隔离式栅极驱动器完全兼容
  • 与 Wolfspeed 的 FM3 和 XM3 模块直接兼容
  • UCC34141 隔离式偏置电源为次级侧提供正负偏置电压
  • 状态 LED 指示电源正常状态和来自每个驱动器的故障反馈
  • 针对所有关键节点的测试点可加快调试速度
  • 能够安装外部缓冲器以提高驱动强度
隔离式栅极驱动器
UCC218200-Q1 — 具有 DESAT 和高级保护的汽车级 5kVrms、±15A 单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
UCC218XXXEVM-111 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

UCC218002EVM-111 — UCC218002 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC218002EVM-111 — UCC218002 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

UCC218200EVM-111 — UCC218200 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC218200EVM-111 — UCC218200 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC218XXXEVM-111 适用于 Wolfspeed 1200V SiC 平台的 半桥 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-24
证书 UCC218200EVM-111 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-20
证书 UCC218002EVM-111 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频