TXB-EVM

TXB-EVM

立即订购

概述

该 EVM 旨在支持适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的 TXB 自动双向产品系列。该 TXB 器件属于自动双向转换系列,可在 1.2V 至 5.5V 的工作电压范围内进行电平转换。

特性
  • 支持 TXB0101、TXB0102、TXB0104、TXB0108
  • 支持 TI 的 DCK、DCU、RUT 和 RGY 封装
  • 可以针对每个通道选择独立的外部负载
  • 可以提供大小相同的其他封装选项
电压转换器
TXB0101 — 具有自动方向检测和 ±15kV ESD 保护功能的一位双向电压电平转换器 TXB0102 — 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器 TXB0104 — 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器 TXB0108 — 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXB-EVM — 1 至 8 位 TXB 转换器系列评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXB-EVM — 1 至 8 位 TXB 转换器系列评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TXB-EVM 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-17
证书 TXB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频