TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING

TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING

立即订购

概述

TTC 率先实现汽车数字关键产品的大规模生产,并与主要汽车 OEM 保持项目合作。 


HY-27P101PC 和 HY-27P103WC 都是低功耗蓝牙(5.3 及更高版本)模块,适用于符合 AEC-Q100 标准的汽车应用。支持 Bluetooth 信道探测(高精度距离测量)。汽车器件规格温度等级 2:(-40°C 至 +105°C)。  
这些器件针对汽车门禁等应用中的低功耗无线通信进行了优化,包括无钥匙进入及启动 (PEPS)、手机即钥匙 (PaaK) 和遥控免钥匙进入 (RKE)。 

特性
  • 支持蓝牙 5.3 和即将推出的蓝牙 6.0。
  • 支持蓝牙信道探测技术和 VCE 后处理加速器。  
  • 用于实现高效、低功耗算法执行的 VCE 加速器。    
  • 高级信息安全机制,支持基于 ARM Cortex M33 TrustZone-M 的可信执行环境、支持加速加密和随机数生成操作的隔离式 HSM 环境,以及安全启动和固件更新。
汽车类无线连接产品
CC2745P10-Q1 — 具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗无线 MCU CC2745R10-Q1 — 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

HY-27P101-PC — 支持信道探测的 Bluetooth LE 5.3 和 6.0 汽车模块

支持的产品和硬件

HY-27P101-PC — 支持信道探测的 Bluetooth LE 5.3 和 6.0 汽车模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-27P103-WC — 支持信道探测的 Bluetooth LE 5.3 和 6.0 汽车模块

支持的产品和硬件

HY-27P103-WC — 支持信道探测的 Bluetooth LE 5.3 和 6.0 汽车模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

SR-2745020C1Q — 汽车摄模块

支持的产品和硬件

SR-2745020C1Q — 汽车摄模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。