TQ-3P-SOM-TQMA67XX

TQ-3P-SOM-TQMA67XX

来源: TQ-Group
立即订购

概述

TQMa67xx 嵌入式模块基于 AM67xx 处理器系列(四核/双核 Cortex-A53)。该模块设计用于在单个电路板布局中支持所有引脚兼容的处理器。TQMa67xx 非常适合需要增强计算性能、可扩展图形功能或人工智能的应用。AM67xx 系列具有集成 AI 加速、视觉 ISP 和 3D GPU,以及各种工业接口,包括支持 TSN 的 2 个千兆位以太网端口。其他接口包括 USB 2.0、CAN-FD、UART 和用于连接最多 4 个摄像头的 4 个 MIPI-CSI。为多达 3 个显示器提供多显示支持,另有最多 2 个串行器/解串器接口(用于 PCIe/USB3 和 SGMII)让此 CPU 系列的强大功能集更加完善。

特性
  • 64mm x 34mm HDI 模块、44mm x 44mm LGA 模块
  • 440 引脚、0.5mm (HDI)、404 引脚焊球阵列 (LGA)
  • 带 ECC、128GB eMMC、256MB NOR 闪存的 8GB LPDDR4
  • 3 个显示 LVDS、DSI 和 RGB2x 千兆位以太网交换机 (TSN)、4 个 CAN FD
  • 与 PCIe 共享的 2 个 USB 2.0、多达 1 个 USB 3.0
  • 低功耗(3W 至 5W)
     
多媒体和工业网络 SoC
AM67 — 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A — 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 TQ-Group

立即订购并开发

评估板

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

支持的产品和硬件

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

close
版本: null
发布日期:
评估板

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

支持的产品和硬件

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

close
版本: null
发布日期:
评估板

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

支持的产品和硬件

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 TQ-Group。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。