TPSM82866CA2PEVM

TPSM82866CA2PEVM

立即订购

概述

TPSM82866AA0PEVM 和 TPSM82866CAxPEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR 和 TPSM82866CA1PRCFR,这四者都是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。TPSM82866AA0PEVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866CAxPEVM 提供低至 0.2V 的 I2C 可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。

特性
  • 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
  • 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm2 的设计
  • 出色的热性能 (θJA = 29.9°C/W)
  • 启动输出电压可调节为 17 个值之一(TPSM82866CAxPEVM,具有 I2C)
  • 高精度输出电压和出色的瞬态响应
电源模块(集成电感器)
TPSM82866C — 采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM82866C — 采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 评估模块 TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 评估模块 TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 评估模块

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

close
版本: 1.1.1
发布日期: 2025-7-11
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM82866C — 采用 QFN 封装并具有集成电感器和 I2C 接口的 5.5V 输入、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 评估模块 TPSM82866CA2PEVM — TPSM82866CA2PEVM 评估模块 TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 评估模块

发布信息

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MagPackTM 技术 6A 电源模块评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-23
证书 TPSM82866CA2PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频