TPSM82866AA0PEVM

TPSM82866AA0PEVM

立即订购

概述

TPSM82866AA0PEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR,TPSM82866AA0PRCFR 是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866A 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;医学成像;工业运输;工厂自动化和控制;以及其他空间受限型应用。

特性
  • 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
  • 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm² 的解决方案
  • 出色的热性能 (θJA = 29.7°C/W)
  • 编程的输出电压为 1.2V(完全可调或可从 13 个预设电压中选择 1 个)
电源模块(集成电感器)
TPSM82866A — 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MagPackTM 技术 6A 电源模块评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-23
技术文章 MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-5
证书 TPSM82866AA0PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频