TPSM82843678EVM-057

TPSM82843678EVM-057

立即订购

概述

TPSM82843x 评估模块 (EVM) 便于评估 TPSM82843x 系列 600mA 降压转换器,后者具有 275nA IQ,采用 2.45mm × 2.65mm x 1.27mm QFN 封装。该 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPSM82843x 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型器件模块,面向空间受限的应用(如可穿戴设备、智能手机和工业设备)。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.4V 至 3.6V
  • 275nA 静态电流(典型值)
  • 600mA 输出电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
电源模块(集成电感器)
TPSM82843 — 具有集成电感器的 275nA IQ、0.4V 至 3.6V 可选 VOUT、600mA 降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM82843xEVM-057 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-6
证书 TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频