TPSM65660EVM

TPSM65660EVM

立即订购

概述

TPSM65660EVM 评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估 TPSM65660 宽输入电压降压模块 IC 的运行情况和性能。

特性
  • 3.5V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 固定 3.3V、5V 和可调输出电压选项
  • 输出电流高达 6A
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
  • 可将两个模块设置为以交错模式(并联输出)运行,可实现精确的电流共享,从而支持高达 12A 输出电流
电源模块(集成电感器)
TPSM65660 — 具有可缓解干扰和噪声技术 (MINT) 的 65V、6A 高功率密度降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPSM65660EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPSM65660EVM — TPSM65660 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM65660EVM — TPSM65660 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM65660 — 具有可缓解干扰和噪声技术 (MINT) 的 65V、6A 高功率密度降压模块
硬件开发
评估板
TPSM65660EVM — TPSM65660 评估模块

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-17
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM65660 — 具有可缓解干扰和噪声技术 (MINT) 的 65V、6A 高功率密度降压模块
硬件开发
评估板
TPSM65660EVM — TPSM65660 评估模块

发布信息

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM65660 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2025-7-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频