选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPSM65660EVM-DOC-CERT

TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-17
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM65660 — 具有可缓解干扰和噪声技术 (MINT) 的 65V、6A 高功率密度降压模块
硬件开发
评估板
TPSM65660EVM — TPSM65660 评估模块

发布信息

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR