TPSM64406EVM

TPSM64406EVM

立即订购

概述

TPSM64406 评估模块 (EVM) 展示了采用多相单输出配置、具有集成功率 MOSFET 和电感器的多个 TPSM64406降压直流/直流模块的特性和性能。该 EVM 可提供负载电流高达 12A 的单个输出。输出电压可以单独编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻和跳线进行调节。

TPSM64406EVM-4PH 旨在展示单个印刷电路板设计中的两个堆叠器件的全部功能。

特性
  • 6.3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V 和 3.3V 默认输出电压
  • 1MHz 默认开关频率
  • 差分输入 EMI 滤波器可用于在 EVM 底面进行合规性测试
  • 四相配置
电源模块(集成电感器)
TPSM64404 — 0.8V 至 16V 输出、双路 2A 高密度电源模块 TPSM64406 — 高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块 TPSM64406E — 36V 输入、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM64406EVM — TPSM64406 双输出评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM64406EVM — TPSM64406 双输出评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPSM64406EVM-4PH — TPSM64406 四相单输出评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM64406EVM-4PH — TPSM64406 四相单输出评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM64406EVM 36V、3A 输出、双路同步降压模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-11
* EVM 用户指南 TPSM64406 四相 36V 单路 12A 输出同步降压模块评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-8
证书 TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-13
证书 TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频