TPSM53603EVM

TPSM53603EVM

立即订购

概述

TPSM53603 评估板 (EVM) 用于在高达 3A 的电流范围内评估 TPSM53603 电源模块的运行情况。输入电压范围为 3.8V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 7V。利用该评估板可轻松评估 TPSM53603 的运行情况。

特性
  • 3.8V 至 36V 输入电压范围
  • 输出电流高达 3A
  • 输出电压 1V 至 7V
  • 5 mm x 5.5 mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM53603 — 采用小型 5.5mm x 5mm x 4mm Enhanced HotRod™ QFN 封装、具有小尺寸的 36V、3A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM53603EVM — 采用小型封装的 3.8V 至 36V 3A 降压电源模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM53603EVM — 采用小型封装的 3.8V 至 36V 3A 降压电源模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SNVR486 — TPSM53603 EVM Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM53603 — 采用小型 5.5mm x 5mm x 4mm Enhanced HotRod™ QFN 封装、具有小尺寸的 36V、3A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TPSM53603EVM — 采用小型封装的 3.8V 至 36V、3A 降压电源模块评估板

SNVR486 — TPSM53603 EVM Design Files

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-8-17
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM53603 — 采用小型 5.5mm x 5mm x 4mm Enhanced HotRod™ QFN 封装、具有小尺寸的 36V、3A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TPSM53603EVM — 采用小型封装的 3.8V 至 36V、3A 降压电源模块评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr486 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr486/snvr486.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR486. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 2019-12-13
证书 TPSM53603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频