TPS7A8101EVM-093

TPS7A8101EVM-093

立即订购

概述

The TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A8101 low-noise, wide-bandwidth, high-PSRR, low-dropout 1-A linear regulator with enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 1 A, input and output capacitors for stable operation, a noise-reduction capacitor, and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • Input Voltage as low as 2.2V
  • 170mV dropout @ 1A
  • Adjustable output from 0.8V to 6.0V
  • Protections: Over current and Over temperature
  • Enable pin
  • Wide-Bandwidth High PSRR
  • Low-Noise 3mm x 3mm SON-8 DRB Package
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A8101 — 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A8101-Q1 — 具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7A8101EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module 2011-12-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频