TPS63820EVM

TPS63820EVM

立即订购

概述

TPS63820EVM 是高效、单电感器 4A 降压/升压转换器,具有内部补偿功能和低静态电流,采用 15 引脚、2.0mm × 1.2mm × 0.5mm DSBGA 封装。可通过 I²C 以 25mV 的增量在 1.2V 至 5.5V 的范围内对输出电压进行编程。

特性
  • 输出电流最高 4.0A(Vin ≥ 3.0V,Vout = 3.3V)
  • Vin = 3.6V、Vout = 3.3V、Iout = 2A 时,效率为 97.3%
  • 2.3µA 典型工作静态电流
  • I²C 可配置、可通过 ADDR 引脚编程目标地址
  • 输出放电功能
  • 可选自动 PFM、超声和强制 PWM 模式
DC/DC converters
TPS63820 — 具有 I2C 接口的低静态电流 4A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63820EVM-138 — TPS63820 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63820EVM-138 — TPS63820 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — TPS63820EVM-138 EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS63820EVM — TPS63820 评估模块

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — TPS63820EVM-138 EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-12
硬件开发
评估板
TPS63820EVM — TPS63820 评估模块

发布信息

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TPS63820EVM.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63820 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频