TPS51220EVM

TPS51220EVM

立即订购

概述

TPS51220 是一款具有三个低压降 (LDO) 稳压器的双峰值电流模式、同步降压控制器。它针对 5V/3.3V 笔记本系统电源进行了优化。99% 的工作占空比使设计者能够经济高效地完成 2 节到 4 节的锂离子电池应用。TPS51220 支持高效、快速瞬态响应和 99% 的工作占空比。DCR 电流感应提供了无损电流感应和自由的 MOSFET 选择;电阻感应支持精确的电流感应操作。它支持 4.5V 到 30V 的电源输入电压和 1V 到 12V 的输出电压。大电流、5V @ 100A、3.3V @ 10A、板载线性稳压器具有与 SMPS 的无假信号切换功能,并且 2V 基准具有 100mA 能力。

MOSFET
CSD17307Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、12.1mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD17310Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

直流/直流控制器
TPS51220 — 适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51220EVM — 使用 TPS51220 评估模块的 TPS51220EVM 高性能同步降压

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51220EVM — 使用 TPS51220 评估模块的 TPS51220EVM 高性能同步降压

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS51220 — 适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器 TPS51220A — 采用 RSN/RTV 封装的适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51220EVM — 使用 TPS51220 评估模块的 TPS51220EVM 高性能同步降压

TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-8
产品
直流/直流控制器
TPS51220 — 适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器 TPS51220A — 采用 RSN/RTV 封装的适用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51220EVM — 使用 TPS51220 评估模块的 TPS51220EVM 高性能同步降压
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51220 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPS51220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频