TPS259250-61EVM

TPS259250-61EVM

立即订购

概述

TPS259250-61EVM 是 TPS25925/6 系列电子保险丝保护开关的功能演示,TPS25925/6 电子保险丝是采用超小型封装的高度集成电路保护开关和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式。=它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌和过高的浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置,且电流限值的典型设定精度可达 ±18%。过压事件受内部钳位电路的限制,保持在一个安全的固定最大值内,无需外部元件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),并为 5V 系统提供 TPS25925x 保护。在具有特定电压斜升要求的情况下,提供了一个 dV/dT 引脚,该引脚可使用单个电容器进行编程,以确保具有适当的输出斜升速率。

特性
  • 5V/12 工作电压电子保险丝保护开关
  • 最高 5.1A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
  • 指示故障和电源正常的板载 LED
  • 可选线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)
  • 可提供针对所有关键器件引脚的板载测试点
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25925 — 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 — 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS259250-61EVM — TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS259250-61EVM — TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25923 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 — 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 — 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM — TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

close
版本: 1.1
发布日期: 2025-2-26

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

SHA-256 校验和
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25923 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 5.5V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25924 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝 TPS25925 — 4.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25926 — 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝 TPS25927 — 具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块 TPS259250-61EVM — TPS25925/6 简易 5V/12V 电子保险丝保护开关评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 2015-8-24
证书 TPS259250-61EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频