TPS22916ALLEVM

TPS22916ALLEVM

立即订购

概述

TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种经封装测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 5.5V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN 和 TPS22916CNL 器件提供。

特性
  • TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN 和 TPS22916CNL 器件
  • VIN 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 最大 2A 的连续开关电流运行
  • 低导通电阻 (RON):60mΩ(典型值)
负载开关
TPS22916 — 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22916 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-12-10
证书 TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频