TMUX741-746EVM

TMUX741-746EVM

立即订购

概述

TMUX741-746EVM 可用于评估采用 TSSOP (PW) 封装和 WQFN (RRP) 封装的 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列。该评估模块 (EVM) 可用于对 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列进行快速原型设计和测试,以便进行直流参数评估。

特性
  • 适用于采用 TSSOP (PW) 和 WQFN (RRP) 封装的 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列的快速原型设计和测试设置
  • 如需额外的去耦电容器,可提供带有两个额外焊盘的去耦电容器,并在 VDD、VSS、VFP 和 VFN 引脚处安装
  • 适用于所有电源轨引脚的保护二极管焊盘
  • 为最终用户提供八个模拟 I/O 通路
  • 故障标志 LED 支持:LED 将指示 EVM 故障状态
模拟和精密开关和多路复用器
TMUX7411F — 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四个低电平有效) TMUX7412F — 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四通道高电平有效) TMUX7413F — 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 4 通道开关(2 个低电平有效,2 个高电平有效) TMUX7462F — 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX741xEVM and TMUX746EVM User's Guide PDF | HTML 2021-6-28
证书 TMUX741-746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频