TMUX73XXF-EVM

TMUX73XXF-EVM

立即订购

概述

本用户指南介绍了 TMUX73XXF 评估模块 (EVM) 及其预期应用。该板有助于对德州仪器 (TI) 采用 TSSOP (PW) 封装的 TMUX73XXF 系列元件进行快速原型设计和直流表征。此外,它还具有板载测试点,可灵活地测试各种信号。

特性
  • 用于采用 16 和 20 引脚 PW 封装的 TMUX73XXF 器件的一个焊盘
  • 16 个通用六引脚接头,用于切换电源、模拟或数字信号以及控制信号
  • EVM 中包含通用和特定故障指示灯标志 LED 电路
模拟和精密开关和多路复用器
TMUX7308F — 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器 TMUX7309F — 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4:1 双通道多路复用器 TMUX7348F — 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 多路复用器 TMUX7349F — 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、双路 4:1 多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX73XXF-EVM — TMUX73XXF 采用 PW 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX73XXF-EVM — TMUX73XXF 采用 PW 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX73XXF 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-5
证书 TMUX73XXF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-11-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频