TLV61047EVM

TLV61047EVM

立即订购

概述

TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,可提供高效率,并采用小型 2.9mm × 1.6mm SOT-23 封装。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 峰值开关电流能力。该评估模块专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 9V
  • 输出电压:12V
  • 最大输出电流:0.6A(VIN ≥ 5V 时)
DC/DC converters
TLV61047 — 采用 SOT23-5 DDC 封装的 20V 输入、28V 输出、2.2A 非同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61047EVM-038 — TLV61047 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV61047EVM-038 — TLV61047 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV61047 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-17
证书 TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-9-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频