TIPD177
用于电流输出型音频 DAC 的高保真耳机放大器参考设计
TIPD177
概述
此 TI 高精度精选设计电路可将音频 DAC 的差分电流输出转换为能够驱动低阻抗耳机的单端电压。这种设计能够满足目前在手机和便携式音频播放器中广泛应用的高保真性能水平。
特性
- TI 高精度设计:经验证的设计
- 包括原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单和测量结果
- <0.01dB 变化(20Hz 至 20kHz)
- 相位变化小于 5 度 (20Hz-20kHz)
- 最大输出功率:55mW(32Ω,THD+N:0.00035%)
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | High-Power High-Fidelity Headphone Amp for Current Output Audio DACs Ref Design (Rev. C) | 2016-10-25 |