ZHCSEE5B November 2015 – May 2016 OPA1622
PRODUCTION DATA.
OPA1622 是一款双通道、双极输入、 SoundPlus™音频运算放大器。该器件在 1kHz 频率下拥有
2.8nV/√Hz 的超低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,同时还能够以 100mW 的输出功率驱动一个 32Ω 负载。OPA1622 具有极高的交流电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR) 技术规格,可消除来自电源的噪声,因此非常适合便携音频 应用。此外,该器件还具有 +145mA/–130mA 的高输出驱动能力。
OPA1622 支持 ±2V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 2.6mA。OPA1622 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。OPA1622 具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至一个待机电流典型值低于 5µA 的状态。此关断特性专门用于消除进入或退出关断模式时的喀哒和噼啪噪声。
OPA1622 内部 采用 独特布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于 –40°C 至 +125°C 之间。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA1622 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |