TIPA-050001

TIPA-050001

设计文件

概述

该电源解决方案适用于 AM68x 处理器,旨在实现于 SK-AM68 处理器入门套件上使用的低成本、小尺寸和非安全电源设计。随附一本选择指南,其中介绍了系统权衡和设计优势。该指南可帮助您进行电源设计选择和功能集比较。 


本指南面介绍的 LP8733x 电源设计提供四种配电网络 (PDN) 型号,可根据系统所需的功能为 AM68x 处理器供电。我们创建了一本选择指南,其中概述了每种 PDN-6x 型号的 PDN 特性、可选功能、灵活性和设计优势。该电源设计强调了使用以 PMIC 为中心的电源设计的价值和灵活性。

特性
  • 基本功能
  • 外加电子保险丝
  • 外加 SD 卡
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5141 — 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61240 — 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501 — 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、1A 可调频率降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62872 — 6V、12A、可堆叠、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62873 — 6V、15A、可堆叠、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8733 — 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用 LP87334E PMIC 的 AM68x 处理器电源解决方案,适用 于工业应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频