TIPA-020002

TIPA-020002

设计文件

概述

本电源设计适用于利用 LP87521-Q1、LP87562-Q1 以及 LP87563-Q1 电源管理 IC(PMIC)的 Semidrive X9SP 车载片上系统(SoC)电源轨。其他降压转换器(例如:TPS62811-Q1、TPS628501-Q1、LDO TPS74501-Q1 以及 TLV76733-Q1)用于为 PMIC 未涵盖的其他分立式电源轨供电。该电源设计的假定输入电压为 5V(±5%)。如果系统输入电压较高(例如:汽车蓄电池),则应当使用降压转换器,作为前置稳压器,产生 5V 电压输入。LM25149-Q1 可以用作由汽车电池直接供电的前置稳压器。可利用额外的智能二极管控制器(例如:LM74700-Q1),控制外部 MOSFET,提供电源路径开/关控制与过压保护。

特性
  • LP87562-Q1 拥有可配置为一个三相转换器与一个单独的单相转换器的四个降压转换器。
  • LP87563-Q1 拥有可配置为一个双相转换器与两个单独的单相转换器的四个降压转换器。
  • LP87563-Q1 拥有可配置为一个四相转换器的四个降压转换器。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCAE91A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62811-Q1 — 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1 — 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV767-Q1 — 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1 — 具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87521-Q1 — 具有集成开关的汽车类 10A、四相、单输出降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87562-Q1 — 具有集成开关的汽车类多相 12A + 4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87563-Q1 — 具有集成开关的汽车级多相 8A + 4A + 4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 LP8752-Q1 和 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频