TIDM-BIDIR-400-12

双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计

TIDM-BIDIR-400-12

设计文件

概述

双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计通过基于微控制器的方式实现了一种隔离式双向直流/直流转换器。具有同步整流的相移全桥 (PSFB) 以降压模式控制从 400V 总线/电池到 12V 电池的能流,而推挽级则以升压模式控制从低压电池到高压总线/电池的反向能流。此实施方案使用位于低压侧的德州仪器 (TI) 32 位微控制器 TMS320F28035 来实现对双向能流的闭环控制。这一数字式控制器系统可以实施先进的控制策略,在不同条件下最优地控制功率级,还提供系统级智能,从而在工作模式与 PWM 开关模式之间进行安全无缝过渡。

特性
  • 基于 TMS320F28035 微控制器的数字控制隔离式双向直流/直流转换器
  • 在两个方向均可提供 300W 额定输出
  • 高压直流输入:200-400V
  • 低压直流输出:9-13.5.V(额定电压 12V)
  • 降压和升压模式之间无缝即时转换
  • 完整软件包(请查看以下链接以获取软件下载说明)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI7.PDF (12520 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHS9.PDF (293 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHT0.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB47.ZIP (1829 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHT1.PDF (14420 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC2G74具有清零和预设功能的单路正边沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7240C四通道 4/0 25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7242C四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

PTH08080W2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA345单通道、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

DCH010505S微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Bidirectional DC-DC Converter Design Guide 2015年 9月 1日
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018年 7月 27日
白皮书 Driving the green revolution in transportation 2016年 9月 23日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频