TIDM-02022
2kW 四相交错式降压转换器参考设计,带耦合电感器
TIDM-02022
概述
数据中心功耗大幅增长,推动市场对高功率密度、高效率 DC/DC 砖型转换器的需求持续上升。隔离拓扑应用广泛,但控制实现难度较大。相较于电感-电感-电容 (LLC) 等隔离拓扑,耦合电感多相同步降压拓扑具备更优异的负载瞬态性能,且控制更为简便。此参考设计展示了使用 C2000™ 微控制器实现功率级的电压模式控制。
特性
- 额定 48V 直流输入、12V 直流输出,功率 2kW
- 200kHz 脉宽调制 (PWM) 频率切换
- 200kHz 中断服务例程 (ISR) 频率
- 峰值效率高于 98%
- 软件频率响应分析器 (SFRA) 和补偿设计器便于控制环路调优
- 电压模式控制环路
- 使用驱动程序库实现 F28P550 软件支持
工业
数据中心
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 2kW 四相交错式降压转换器参考设计,带耦合电感器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-17 |