TIDM-02021

TIDM-02021

设计文件

概述

此参考设计集成了 11kW 车载充电器 (OBC) 和 2.5kW 低压 (LV) DC-DC 转换器 (LDC)。该设计采用三相单级串联谐振双有源电桥 AC-DC 转换器拓扑。TI F29x MCU 和 5 类增强型脉宽调制器 (ePWM) 支持三相 AC-DC 转换器的复杂调制。

特性
  • 适用于 OBC 的 11kW 最大功率和 97.5% 的峰值效率
  • VAC(ph):175–264V;额定电压 220V
  • VHVDC:450–850V(高压 (HV) 电池电压范围)
  • 三相单级串联谐振双有源电桥 (SS-SRDAB) 可实现 ZVS 和 ZCS 软开关运行
  • 150kHz 谐振频率(80kHz–250kHz 工作范围)可实现高功率密度
  • 支持 G2V、V2L 和 V2G 模式的双向功率流
  • 适用于 LDC 的 2.5kW 最大功率
  • VLVDC:额定电压 14V
  • 单个 MCU 实现 OBC 和 LDC 闭环控制
  • 5 类 ePWM 简化了三相单级转换器的复杂 PWM 调制
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

提供设计文件。立即申请

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU075.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

F29H859TU-Q1 — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 评估模块

此参考设计集成了 11kW 车载充电器 (OBC) 和 2.5kW 低压 (LV) DC-DC 转换器 (LDC)。该设计采用三相单级串联谐振双有源电桥 AC-DC 转换器拓扑。TI F29x MCU 和 5 类增强型脉宽调制器 (ePWM) 支持三相 AC-DC 转换器的复杂调制。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-02021 — 具有 F29x MCU 的 11kW 三相双向车载充电器和低压 DC-DC 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-02021 — 具有 F29x MCU 的 11kW 三相双向车载充电器和低压 DC-DC 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 F29x MCU 的 11kW 三相双向车载充电器与低压 DC-DC 参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频