TIDEP-01034

TIDEP-01034

设计文件

概述

该参考设计使用了 AWRL1432BOOST-BSD 评估模块,为角雷达应用满足入门级盲点监测 (BSD) 要求奠定了基础。该设计可帮助用户在其高达 120m 的范围内估算和跟踪物体的位置(在方位平面中)和速度。

特性
  • 使汽车制造商能够使用单芯片满足入门级盲点监测 (BSD) 要求
  • 检测并跟踪最远 120 米处速度为 ±144kmph 的物体(如汽车和卡车)
  • 天线方位角视场为 ±60°,且方位角分辨率约为 20°
  • 展示了 AWRL1432 处理能力,包括数据压缩、最大速度扩展和 2D 跟踪
  • 改进客户开发周期(例如硬件重新设计和软件开发工作)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC21.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMD03.PDF (989 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD02.PDF (203 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD05.ZIP (14217 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP6.ZIP (2550 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD04.PDF (8813 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD01.PDF (2018 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML
系统基础芯片 (SBC)

TCAN4550-Q1 — 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 评估模块

该参考设计使用了 AWRL1432BOOST-BSD 评估模块,为角雷达应用满足入门级盲点监测 (BSD) 要求奠定了基础。该设计可帮助用户在其高达 120m 的范围内估算和跟踪物体的位置(在方位平面中)和速度。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01034 — 采用毫米波雷达的入门级盲点检测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01034 — 采用毫米波雷达的入门级盲点检测参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用毫米波雷达的入门级盲点检测参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频