TIDEP-01030

TIDEP-01030

设计文件

概述

此参考设计在毫米波雷达传感器中采用内置自主监测功能,该功能可通过尽可能减小主机上的处理负载来提高系统效率。借助安全诊断库 (SDL),此设计能在可编程数字内核、外设和存储器上执行诊断测试。此设计还可配置并启用不同硬件元件的射频和模拟监测器功能。通过帮助用户利用各种安全资源实现其符合汽车安全完整性等级 (ASIL B) 和安全完整性等级 (SIL 2) 标准的产品,该参考设计可缩短总体开发时间和产品上市时间。

特性
  • 演示了如何使用毫米波雷达传感器的内置诊断和监控功能来提高系统性能和可靠性。
  • 利用安全资源在不同的器件和应用中构建符合 ASIL B 和 SIL 2 标准的毫米波传感器,从而提高系统的实现效率。
  • 基于成熟的 EVM 硬件设计,可缩短产品上市时间。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBU4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCP1.PDF (1340 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCP0.PDF (217 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCGN4.ZIP (9376 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCP2.PDF (8941 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCO9.PDF (2502 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWR2944 — 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87743-Q1 — 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器的汽车级 PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87744-Q1 — 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器的汽车级 PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87745-Q1 — 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

此参考设计在毫米波雷达传感器中采用内置自主监测功能,该功能可通过尽可能减小主机上的处理负载来提高系统效率。借助安全诊断库 (SDL),此设计能在可编程数字内核、外设和存储器上执行诊断测试。此设计还可配置并启用不同硬件元件的射频和模拟监测器功能。通过帮助用户利用各种安全资源实现其符合汽车安全完整性等级 (ASIL B) 和安全完整性等级 (SIL 2) 标准的产品,该参考设计可缩短总体开发时间和产品上市时间。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01027 — 高端角雷达参考设计 TIDEP-01030 — 适用于高端角雷达的毫米波诊断和监测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01027 — 高端角雷达参考设计 TIDEP-01030 — 适用于高端角雷达的毫米波诊断和监测参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于高端角雷达的毫米波诊断和监控参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — 适用于 AWR2944、AWR2544、AWR2944LC、AM2732 和 IWR2944 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频