TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY

TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY

设计文件

概述

网关通过 Wi-Fi® 将 Bluetooth® Smart 设备连接到互联网。通过它可以将蓝牙智能节点用于家庭/楼宇自动化和零售环境。该参考设计使用 SimpleLink 超低功耗 CC2650 无线 MCU 和 SimpleLink WiFi CC3200 无线 MCU,将 SimpleLink™ SensorTag 数据连接到 IBM Bluemix 云服务。

特性

 

  • 将蓝牙智能设备连接到云
  • USB 供电,外形小巧
  • 低功耗 Wi-Fi 连接
  • 使用 USB 命令接口进行配置
  • 可与 SimpleLink SensorTag 套件配合使用

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU501C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGJ1.ZIP (922 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGJ0.PDF (246 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGJ3.ZIP (702 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAS3.ZIP (219 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGJ2.ZIP (958 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGI8A.PDF (84 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGI9A.ZIP (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650 — 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200 — 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCAS4 — Ble-Fi Gatewaty Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY — 蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关参考设计

TIDCAS4 — Ble-Fi Gatewaty Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-8-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY — 蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcas4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcas4/tidcas4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAS4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Bluetooth® 智能转 Wi-Fi® 物联网网关 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018-6-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频