TIDA-080009

TIDA-080009

设计文件

概述

此参考设计采用 DLP® Pico™ 产品 0.23 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 (EVM) 中实施。该设计包含 DLP230NP 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3436 显示控制器,以及 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。该设计支持开发外形小巧的 0.23 英寸 1080p DLP 产品,用于连接低成本处理器,与 BeagleBone Black 和 Raspberry Pi 类似。该设计适用于各种应用,包括移动投影仪、电器、移动智能电视等等。此参考设计包括电子产品和光学器件,以及可轻松连接 Raspberry Pi 4B 的连接器。

特性
  • 1080p DLP 显示技术的超高性价比评估                                                                                                                             
  • 支持高达 100 流明的即插即用型 DLP 1080p 光学引擎                                                                                                                                    
  • I²C 和 18 位并行 RGB 视频接口,支持低成本嵌入式处理器                                                                                                                          
  • 紧凑外形                                                                                                                            
  • Raspberry PI 4 兼容性
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU749.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM755.PDF (352 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM754.PDF (253 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM757.ZIP (10175 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY5.ZIP (3911 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM756.PDF (5747 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM753.ZIP (624 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA2005 — 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3436 — 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP230NP — 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPDLCR230NPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块

此参考设计采用 DLP® Pico™ 产品 0.23 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 (EVM) 中实施。该设计包含 DLP230NP 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3436 显示控制器,以及 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。该设计支持开发外形小巧的 0.23 英寸 1080p DLP 产品,用于连接低成本处理器,与 BeagleBone Black 和 Raspberry Pi (...)

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-080009 — 采用 DLP® 技术的便携式超小型 1080p 显示屏参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPDLCR230NPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-080009 — 采用 DLP® 技术的便携式超小型 1080p 显示屏参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用 TI DLP® 技术的便携式超小型 1080p 显示屏参考设计 PDF | HTML 英语版 2020-9-25
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 230NP EVM (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-5-18
证书 DLPDLCR230NPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频