TIDA-01598

TIDA-01598

设计文件

概述

此参考设计提供了一个具有集成故障检测功能的解决方案,可在低侧进行精确的、基于分流器的电流测量。它包含一个支持高带宽电流检测的电流检测放大器。故障检测功能可检测欠流和过流故障。此设计可比较基于分流器的电流检测和使用霍尔传感器的电流检测的性能。

特性
  • 支持负共模的基于分流器的低侧电流检测系统
  • 紧凑型电流检测系统
  • 高达 400kHz 的高带宽电流检测
  • 双向电流检测支持
  • 集成欠流和过流检测,响应时间不足 1µs
  • 在整个直流电流范围(-3A 至 15A )内,测量误差低于 0.3%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU520.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWO6.PDF (159 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWO5.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWO8.ZIP (2168 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES1.ZIP (282 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWO7.PDF (959 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWO4A.PDF (299 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA240 — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV393-N — 双通道通用、低电压、Tiny Pack 比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985 — 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760 — 100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717 — 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17 — 具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA350 — 单通道、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B — 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低侧、高带宽电流放大和错误检测参考设计 英语版 2018-7-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频