TIDA-010944

TIDA-010944

设计文件

概述

此参考设计使用一个隔离式和一个非隔离式独立多通道模数转换器 (ADC) 及两个分流器,实现了一款单相电能测量(带中性线)或分相电能测量子系统。分流传感器和低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 (TMAG5273) 相结合,可提供保护并能够检测磁篡改攻击。该参考设计在 4000:1 输入范围(25mA 至 100A)内以 4kHz 的采样速率实现 0.2S 级精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 版本2.01.00.03 中实现,可使用 TI Code Composer Studio™ 进行编译。

特性
  • 适用于电表的单相两线 (1P2W) 0.2S 级分流计量子系统
  • 适用于电表的分相两线 (2P2W) 0.2S 级分流计量子系统
  • 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC77.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMD54.PDF (305 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD53.PDF (161 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD56.ZIP (2600 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ5.ZIP (861 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD55.PDF (1272 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD52.PDF (544 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO6731 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 3 通道、2/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G1106 — 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC131M03 — 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709 — 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG5273 — 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131M02 — 双通道、24 位、64kSPS、同步采样、Δ-Σ ADC

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRS3232E — 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 单相和分相分流电能计量参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频