TIDA-010300

TIDA-010300

设计文件

概述

这个连续血糖监测仪 (CGM) 参考设计提供了一个全面的评估平台,用于评估 TI 在糖尿病护理低功耗和连续监测血糖方面的最新资源。该参考设计采用模拟前端 (AFE),支持多达两个通道的低功耗和准确电化学检测。TMP63 或 TMP118 可以监测体温以提高血糖检测准确性。电化学传感器读数由低功耗 CC2340R5 Bluetooth® Low Energy (LE) 微控制器进行处理,并传输到智能手机以进行实时显示和数据收集。可灵活选择低 IQ 电压转换器,支持氧化银 (1.5V) 和锂电池 (3.0V) 的电池输入,同时保持直径小于 20mm 的紧凑型设计。

特性
  • 具有 512KB 闪存和小于 710nA 睡眠模式且具有 RAM 保持功能的低功耗 CC2340R5 Arm®Cortex®-M0+ Bluetooth® LE 无线微控制器
  • 用于血糖监测的超低功耗电化学 AFE 在紧凑的封装内提供用于 2 电极、3 电极及 4 电极配置的两个输入通道
  • 超小型数字温度传感器 TMP118 或者线性热敏电阻 TMP63 可实现高精度温度测量
  • 低 IQ 电压转换器支持 3.0V 锂电池或者 1.5V 氧化银纽扣电池,工作寿命超过 15 天,货架期超过 2 年
  • 尺寸小于 20mm 的紧凑型设计采用 WCSP 封装及经过空间优化的元件布局
  • SimpleLink™ Connect 移动应用集成,实时记录 CGM 和温度测量值
  • Howland 电流源仿真平台及大规模数据收集等全面评估工具有助于加快大规模测试  
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU017.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61299 — 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62840 — 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP118 — 精度为 ±0.1°C 的超小型 (0.336mm²) 薄 (240μm) I²C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP63 — 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 占位面积为 20mm 的低功耗 CGM 传感器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频