TIDA-010270

TIDA-010270

设计文件

概述

该生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估我们用于持续监测生命体征(例如心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动)的新产品。该设计使用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并使用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 (LE) Bluetooth® 连接。该设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为 14 天。

特性
  • 小尺寸、多参数、单芯片贴片设计,适用于同步 ECG、呼吸和起搏脉冲检测
  • 高精度数字温度传感器,适用于实时体温监测
  • 高性能 2.4G 低功耗蓝牙 5.3、Arm® Cortex®-M33 处理器支持无线数据传输
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCQ4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

AFE4960 — 具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 模拟前端

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61299 — 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP119 — 采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2674R10 — 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDA-010270-DESIGN — TIDA-010270 User guide, Design files and firmware

With this downloadable design files, the TIDA-010270 reference design allows users to connect with TI Simplelink Conncet mobile app for the real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010270 — 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴 片参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-16

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频