TIDA-010133

TIDA-010133

设计文件

概述

数字存储示波器 (DSO) 等高带宽数据采集系统需要模拟前端 (AFE) 信号链具备宽广的 (-3dB) 带宽以测量广泛的信号,具有可选的高输入阻抗以防止对被测信号产生负载效应,具有低噪声以防止信噪比 (SNR) 劣化,以及具有优异的失真性能以保持信号保真度。传统的 AFE 实现方案通常需要复杂的分立元件设计,或者需要专门开发定制的前端 ASIC。本参考设计在不牺牲性能的前提下,提供了一种更简单、更具成本效益的 AFE 解决方案。

特性
  • 500MHz 输入带宽
  • 可选阻抗(50Ω 或 1MΩ)
  • 支持直流/交流耦合
  • 40dB 可编程增益的宽动态范围
  • 支持触发功能
  • 用于偏移控制和共模控制的精密 DAC
  • SMA 连接器,支持 TI 高速 ADC EVM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU862.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME80.PDF (1424 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME82.PDF (262 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME81.ZIP (10993 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY2.ZIP (2654 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME79.PDF (7061 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME78.PDF (1231 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3605 — 具有 LVDS 输出的 800ps 高速轨到轨输入比较器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

LMH6552 — 1.5GHz 全差动放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

BUF802 — 宽带宽、2.3nV/√Hz、高输入阻抗 JFET 缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80508 — 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2140 — 具有轨到轨输出的双通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

LMH6518 — 900MHz、数字控制、可变增益放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高阻抗、500MHz 带宽示波器模拟前端参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频