TIDA-010053

TIDA-010053

设计文件

概述

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。  高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。

特性
  • 通过利用 BQ35100 器件功能,可实现准确的系统内电池电量监测
  • 具有可调高阈值和低阈值的 1μA 常开系统内电流监控功能,可借助 ADS7142 + LPV521 对各种功率分布状态进行监控
  • 支持单节或两节串联 LiMnO2 原电池
  • 支持对升压、降压或降压/升压方法的总体效率比较
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU685C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM068A.PDF (155 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM067A.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM070A.ZIP (1769 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ8A.ZIP (244 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM069A.PDF (563 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM066A.PDF (376 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61099 — 具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62840 — 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63900 — 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63901 — 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13385F5 — 采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、19mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ35100EVM-795 — 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。  高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计 TIDA-01236 — 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ35100EVM-795 — 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计 TIDA-01236 — 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010053 Simulation

TIDM071.ZIP (12 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

TIDA-010053 Simulation

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2019-7-2
硬件开发
参考设计
TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用原电池的智能仪表无线模块 NB-IoT 电源拓扑参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-3-4
应用手册 利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-6
应用简报 如何延长 LiSOCl2供电系统的工作时间 英语版 PDF | HTML 2021-6-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01546 — 电池供电型智能流量计的电池和系统健康状况监控参考设计

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频