TIDA-00884

1 节至 2 节 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计

TIDA-00884

设计文件

概述

The Texas Instruments bq78z100 device is a Battery Pack Manager that integrates gas gauging, and protection for complete autonomous operation of 1-series to 2-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables communication between the fuel gauging processor and an external battery charger controller through HDQ broadcast commands. This reference design eases the design process for the customer given that it is a complete pack solution which includes gauging and protection of the Li-ion battery. It includes an overvoltage IC for additional safety protection.

特性
  • Fully Integrated gauge, protector  to support  1 to 2-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
  • 2nd Level Protector provides Over Voltage Protection
  • bqstudio Software that allows data logging for system analysis
  • Impedance Track technology
  • Integrated SHA-1 authentication
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH7.PDF (130 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKH5.PDF (189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKH6.PDF (78 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKH7.PDF (199 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKH9.ZIP (1250 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBT7.ZIP (438 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKH8.PDF (388 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ78Z100适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD16412Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、16mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
电池保护器

BQ294502用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00884 Test Results 2016年 2月 10日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频