TIDA-00805

TIDA-00805

设计文件

概述

TIDA-00805 参考设计是一种无电池汽车级源解决方案,适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS)(例如环视、前置摄像头和驾驶员监控)以及信息娱乐系统(例如仪表组和音响主机)中的处理器。此设计直接使用 3.9 到 40V 汽车电池输入来运行,并为应用处理器、控制器局域网 (CAN)、输入/输出接口和双倍数据速率 (DDR) 内存提供所有电源轨。

特性
  • 支持现代处理器的电源和定序要求
  • 小解决方案尺寸
  • 为 TDA2x/TDA2Ex 和 DRA72x/DRA74x/DRA75x 应用处理器提供所有电源轨
  • 支持启停、冷启动和热启动(低至 3.9V)
  • 支持外设供电(I/O、内存)
输出电压选项 TIDA-00805.01 TIDA-00805.02 TIDA-00805.03 TIDA-00805.04 TIDA-00805.05 TIDA-00805.06 TIDA-00805.07 TIDA-00805.08 TIDA-00805.09 TIDA-00805.10 TIDA-00805.11 TIDA-00805.12 TIDA-00805.13 TIDA-00805.14 TIDA-00805.15
输入电压(最小值)(V) 3.9 2.3 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 1.2 1.2 1.75 1.75 1.75 .8 .8 1.1
输入电压(最大值)(V) 40 5.5 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.7 5.7 3.5
输出电压(标称值)(V) 3.3 5 1.15 1.06 1.15 1.8 1.35 3.3 1.8 1.8 3.3 1.8 1.35 3.3 .675
Iout(最大值)(A) 3 .25 3.5 3.5 3 1.5 2 .3 .3 .2 .1 .1 4 4 .7
输出功率 (W) 9.9 1.25 4.025 3.71 3.45 2.7 2.7 .99 .54 .36 .33 .18 5.4 13.2 .4725
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch^Boost- Transition Mode^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Other Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP7B.PDF (1932 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPG7.PDF (226 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPG6.PDF (201 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPG9.ZIP (773 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD29.ZIP (495 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPG8.PDF (2444 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPG5.PDF (610 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM53635-Q1 — 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61240-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965-Q1 — 具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200-Q1 — 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65917-Q1 — 具有 5 个降压转换器和 5 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017-1-31

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00801 — 电池直连式供电的汽车信息娱乐系统处理器电源参考设计 TIDA-00803 — 适用于前置摄像头系统,使用单核电压应用处理器的汽车级电源设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频