TIDA-00467

TIDA-00467

设计文件

概述

一种估算发射器位置的常用技术是使用空间分布传感器阵列所发出信号的振幅和相移数据。对于此类系统,务必保证传感器之间的确定性相位关系,以更大限度地减少实际测量数据中的误差。本应用设计将讨论如何同步多个具有 JESD204B 接口的模数转换器 (ADC),以确保
从 ADC 采样的数据在相位上保持一致。

特性
  • 同步两个采样频率为 3.072GHz 的 2 千兆采样 ADC
  • 系统可扩展到 2 个以上的 ADC
  • 相位变化小于 1 个 ADC 时钟周期
  • 易于使用的软件接口确保控制和数据采集
  • ADC 在 3.072GHz 频率下具有出色的杂散和噪声性能
  • 此设计已经过测试,并包含软件、演示硬件和设计指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU851.PDF (604 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRE87.PDF (1262 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE88.PDF (117 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE85.PDF (318 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE86.PDF (216 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE90.ZIP (9933 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA48.ZIP (712 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA49.ZIP (1437 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE89.PDF (2955 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRE83.PDF (1278 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE84.PDF (251 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J4000 — 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCA50 — TIDA-00467 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00467 — 通过同步多个 JESD204B ADC 实现发射器定位的参考设计

TIDCA50 — TIDA-00467 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-4-12
硬件开发
参考设计
TIDA-00467 — 通过同步多个 JESD204B ADC 实现发射器定位的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca50 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca50/tidca50.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA50. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Synchronizing Multiple JESD204B ADCs for Emitter Position Location Design Guide 2015-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频