TIDA-00137
用于汽车 TFT LCD 显示屏的带 DVP 接口的 WVGA 数字视频串行器/解串器
TIDA-00137
概述
TIDA-00137 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将采用 DVP (LVCMOS) 接口的远程汽车 WVGA TFT LCD 显示屏连接到视频处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link II SerDes 技术,通过屏蔽双绞线传输未压缩的视频数据。应用示例包括后座娱乐系统、汽车仪表组和主机显示器。此设计通过整合 DS90UR241-Q1 和 DS90UR124-Q1 板来形成该解决方案。
特性
- 支持 WVGA x 60 Hz 数据速率
- 支持 DVP (LCMOS) 接口
- 内置自检 (BIST) ASIL B 应用
- 汽车 AEC-Q100 串行器和解串器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | TIDA-00137 Overview | 2014年 6月 2日 | ||||
测试报告 | TIDA-00137 Test Results | 2014年 6月 2日 |