TCA984649-EVM

TCA984649-EVM

立即订购

概述

TCA984649-EVM 用于评估 TCA9846 和 TCA9849 的性能。该评估模块 (EVM) 未随附焊接的单元。可以在产品页面底部在线订购样片。该 EVM 可让工程师评估 TCA9846 和 TCA9849 I2C 信号功能。该 EVM 具有一个 USB2ANY 公连接器,可通过 DUT 发送 I2C 信号。USB2ANY 微控制器必须单独购买,此 EVM 未随附。如果使用 USB2ANY 进行通信,则必须以凹口朝上的方式连接电缆。每个引脚的测试点都有多个接地点,以便于使用。负载电容器封装和上拉电阻器等其他功能可用于简化评估和测试。

特性
  • 外部电源,在 V_External 和接地端之间带有去耦电容器(两个 1μF 0603)。
  • VDD1 和 VDD2 测试点,用于带去耦电容器(两个 100nF 0603、两个 100pF 0603)的第二个电源连接选项。
  • VDD1 和 VDD2 香蕉插孔插件,用于具有相同去耦电容器(两个 100nF 0603、两个 100pF 0603)的第三个电源连接选项。
  • 两个 GND 香蕉插孔插件。
  • 10 个测试点,用于 I/O。
  • 一个 RESET 测试点和两个额外的地址测试点。
  • 8 个 GND 测试点,用于探测。
  • USB2ANY 公连接器,用于来自微控制器的 I2C 信号源。
I2C 和 I3C 开关和多路复用器
TCA9846 — 具有复位功能的超低压 1MHz 四通道 I²C 开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TCA984649-EVM — TCA984649 评估模块

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-29
硬件开发
评估板
TCA984649-EVM — TCA984649 评估模块

发布信息

[TCA9846-49-EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TCA984649 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频