TAS5719EVM

TAS5719EVM

立即订购

概述

TAS5719EVM 评估模块可演示 TAS5719PHP 的功能。TAS5719 综合了 15W 立体声 D 类音频功率放大器与 TI 专利 DirectPath 地居中耳机。该 EVM 和附带的材料使用户可以使用双频带 DRC、可编程 EQ、数字 THD 管理器进行试验,以及作为 2Vrms 线路驱动器或 40mW 耳机配置地居中输出路径。有关 TAS5719 功能的详细信息,请参阅 TI.com 上提供的数据表。

特性
  • 通道评估模块设计。
  • 自包含保护系统和控制引脚。
  • USB 接口。
  • 使用光纤或同轴电缆输入的标准 I2S 数据输入。
  • 通过模数转换器的模拟输入。
  • 低音炮连接 — PWM 端子给外部低音炮电路板提供 PWM 信号和电源。
  • 双面镀通孔 PCB,1 盎司铜,2mm。
  • 通过 EVM 软件 GUI 访问控制信号增益和数据格式。
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5719EVM — TAS5719EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5719EVM — TAS5719EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5713 — 具有 EQ 和 DRC 的 25W 立体声、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5715 — 具有 EQ、DRC 和 HP 的 25W 立体声、8V 至 26V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5719 — 具有集成式无电容耳机的 15W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 类放大器
通用音频放大器
TAS5717 — 具有集成式无电容耳机的 10W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 类放大器 TAS5727 — 具有扬声器 EQ 和 DRC 的 25W 单声道、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5715EVM — TAS5715EVM 评估模块 TAS5717EVM — TAS5717EVM 评估模块 TAS5719EVM — TAS5719EVM 评估模块 TAS5727EVM — TAS5727EVM 评估模块

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2012-8-19
产品
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5713 — 具有 EQ 和 DRC 的 25W 立体声、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5715 — 具有 EQ、DRC 和 HP 的 25W 立体声、8V 至 26V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5719 — 具有集成式无电容耳机的 15W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 类放大器
通用音频放大器
TAS5717 — 具有集成式无电容耳机的 10W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 类放大器 TAS5727 — 具有扬声器 EQ 和 DRC 的 25W 单声道、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5715EVM — TAS5715EVM 评估模块 TAS5717EVM — TAS5717EVM 评估模块 TAS5719EVM — TAS5719EVM 评估模块 TAS5727EVM — TAS5727EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc228 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TAS5719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 10W/15W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH INTEGRATED CAP-FREE HP AMPLIFIER 2010-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频