选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLOC228

TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2012-8-19
产品
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5713 — 具有 EQ 和 DRC 的 25W 立体声、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5715 — 具有 EQ、DRC 和 HP 的 25W 立体声、8V 至 26V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5719 — 具有集成式无电容耳机的 15W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 类放大器
通用音频放大器
TAS5717 — 具有集成式无电容耳机的 10W 立体声、4.5V 至 26V、数字输入开环 D 类放大器 TAS5727 — 具有扬声器 EQ 和 DRC 的 25W 单声道、8V 至 26V 电源电压、数字输入、开环 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5715EVM — TAS5715EVM 评估模块 TAS5717EVM — TAS5717EVM 评估模块 TAS5719EVM — TAS5719EVM 评估模块 TAS5727EVM — TAS5727EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc228 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.