TAC5682EVM-K

TAC5682EVM-K

立即订购

概述

此 TAC5x72EVM-K 及 TAC5x82EVM-K 评估模块 (EVM) 使用户能够测试 Texas Instruments (TI) 的 TAC5572、TAC5672、TAC5582 和 TAC5682 PC 编解码器的功能。TAC5xx2 是一款高性能全功能 SoundWire 立体声音频编解码器,它集成了通用音频插孔 (UAJ) 与以地为中心的耳机 (HP) 放大器、4 通道数字麦克风和立体声 D 类放大器。UAJ 支持插孔及按钮按压检测。TAC56x2 UAJ ADC 和 DAC 的动态范围分别为 100dB 与 114dB。TAC55x2 UAJ ADC 和 DAC 分别具备 xx 和 xx 的动态范围。该耳机放大器可以为 32Ω 耳机负载驱动高达 40mW 的接地中心输出。TAC56x2 D 类放大器可为 8Ω 扬声器负载提供每通道高达 12W 的功率,为 4Ω 提供每通道 6W 的功率。TAC55x2 D 类放大器可以为 8Ω 和 4Ω 扬声器负载提供每通道高达 3W 的功率。D 类放大器可以直接在各种 2 节至 4 节串联电池输入下运行。TAC5x72 和 TAC5x82 为 UAJ ADC、HP、D 类和 PDM 麦克风路径集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动 PLL、可编程 HPF、可编程 EQ 与双二阶滤波器以及低延迟滤波器模式。TAC5x82 具有内部 DSP,支持过热保护和偏移保护等智能放大器保护功能。TAC5xx2 支持 MIPI Alliance SoundWire® 1.2,并且符合 SDCA 1.0 标准。该器件还支持 TDM、I2S 或 LJ 音频格式,并可以通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性使 TAC5x72 和 TAC5x82 特别适合用作笔记本电脑和台式机音频应用的单芯片方案。

特性
  • 完整评估套件
    • TAC5682:具有智能放大器保护功能的立体声高性能 SoundWire 编解码器
    • TAC5672:立体声高性能 SoundWire 编解码器
    • TAC5582:具有智能放大器保护功能的立体声 SoundWire 编解码器
    • TAC5572:立体声 SoundWire 编解码器
  • 用于语音测试的板载数字麦克风
  • 板载常闭插孔,用于以耳机进行测试
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
音频编解码器
TAC5682 — 具有 100dB DR ADC、114dB DR 接地中心 HP 放大器和 12W 智能放大器的双通道 SoundWire® 音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

TAC5682EVM-K 是一款原型评估模块,限量出售。

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块

支持的产品和硬件

TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

TAC5682-DESIGN — Design resources for TAC5682

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5682 — 具有 100dB DR ADC、114dB DR 接地中心 HP 放大器和 12W 智能放大器的双通道 SoundWire® 音频编解码器
硬件开发
评估板
TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块
认证

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — TAC5682EVM-K EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — TAC5682EVM-K EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-25
硬件开发
评估板
TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块

发布信息

TAC5682EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

评估模块 (EVM) 用 GUI

TAC5682-SW — 适用于 TAC5682EVM-K 的 PurePath® Console 3 的 GUI 和软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5682 — 具有 100dB DR ADC、114dB DR 接地中心 HP 放大器和 12W 智能放大器的双通道 SoundWire® 音频编解码器
硬件开发
评估板
TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频