TAC5682
- 通用音频插孔 (UAJ)
- ADC 通道
- 性能:
- 单声道麦克风、单端(插孔引脚 3、4)
- DR:100dB
- 输入电压:0.4VRMS FS
- 立体声麦克风/线路输入,单端(插孔引脚 1、2)
- DR:95dB
- 输入电压:1VRMS FS
- THD+N:–85dB
- 单声道麦克风、单端(插孔引脚 3、4)
- 可编程麦克风偏置(2.25V 或 3V)
- 集成 MICBIAS 电阻器
- 性能:
- DAC 通道
- 集成接地中心立体声 HP 放大器
- 性能:
- DR:117dB 和 THD+N:40mW 时为 –90dB
- 输出电平:32Ω 时 40mW
- 高阻抗输出电压:单端 2VRMS FS
- 常见特性
- UAJ 类型及按钮按压检测
- 自动 OMTP/CTIA 配置
- ADC 通道
- D 类放大器
- 立体声 12W D 类
- 80% 效率(1W、8Ω、12.6V)
- 30µVRMS A 加权空闲声道噪声
- 宽电池电压范围:5V 至 23V
- 集成扬声器保护功能
- 4 声道 PDM 数字麦克风
- 常见特性
- 可编程高通滤波器 (HPF) 和双-四模式滤波器
- 集成式可调 DSP 和可编程 PLL
- 温度:–40°C ≤ TA ≤ +85°C
- 用户界面
- SoundWire 1.2 和 SDCA 1.0
- I2C
- 电源
- SPKVDD:5V 至 23V
- DRVDD:5V
- AVDD:1.8V,CPVDD:1.8V
- IOVDD:1.2V 或 1.8V
TAC5682 是一款高性能全功能 SoundWire 立体声音频编解码器,集成了一个通用音频插孔 (UAJ) 与立体声接地中心耳机 (GCHP) 放大器,4 通道数字麦克风、立体声 D 类放大器以及用于高级音频处理的集成 DSP。UAJ 支持插孔和按钮按压检测,ADC 和 DAC 的动态范围分别为 100dB 和 117dB。耳机放大器可为 32Ω 耳机负载驱动高达 40mW 的接地中心输出集成的扬声器电流检测功能可实时监测扬声器,而片上 DSP 支持德州仪器 (TI) 智能放大器扬声器保护算法。此外 TAC5682 还集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动 PLL、可编程高通滤波器 (HPF) 以及可编程 DRC 和双二阶滤波器。TAC5682 支持 MIPI Alliance SoundWire®1.2 协议,并且符合 SDCA 1.0 标准。该器件可通过 I2C 进行控制。这些集成的高性能特性使 TAC5682 特别适合 PC 笔记本电脑和台式机音频应用。
可提供完整数据表和其他资源。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAC5682 具有通用音频插孔、支持 4 通道数字麦克风、集成 DSP和立体声 12W D 类放大器的 数据表 | PDF | HTML | 2026年 5月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAC5682EVM-K — TAC5682 评估模块
此 TAC5x72EVM-K 及 TAC5x82EVM-K 评估模块 (EVM) 使用户能够测试 Texas Instruments (TI) 的 TAC5572、TAC5672、TAC5582 和 TAC5682 PC 编解码器的功能。TAC5xx2 是一款高性能全功能 SoundWire 立体声音频编解码器,它集成了通用音频插孔 (UAJ) 与以地为中心的耳机 (HP) 放大器、4 通道数字麦克风和立体声 D 类放大器。UAJ 支持插孔及按钮按压检测。TAC56x2 UAJ ADC 和 DAC 的动态范围分别为 100dB 与 114dB。TAC55x2 UAJ ADC 和 DAC (...)
TAC5682-DESIGN — Design resources for TAC5682
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。